Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Authentic Topaze High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Topaze High Traffic, Diva

It is impossible not to be tempted by the generous planks and by the brushed and lacquered finish with a matt, raw look! This range will entice lovers of French wood flooring with refined lines, as well as those who prefer knots, cracks and other pecularities, testament to the unique character of each plank.
Специфікація
    • French oak Authentic Topaze High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021039
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Topaze High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1019081
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-authentic-topaze-high-traffic-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівTimeless Natural Hues
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)14
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor