Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Authentic Tufeau, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Tufeau, Diva

Available in the “Daylight Whites” collection, the idea of an oiled wood flooring is ideal for interior floors that are bathed in natural light. Nothing transforms space better, inviting you to see it in a different light.
Специфікація
    • French oak Authentic Tufeau, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1019707
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Tufeau, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1014185
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-authentic-tufeau-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівDaylight Whites
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-07-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)14
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor