Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Classic Opale, Diva
Panaget

Wood floor French oak Classic Opale, Diva

This classic but oh-so-stylish French oak floor works with all kinds of decorative moods. Experiment with bold, contrasting colours, from meadow green to canary yellow, or opt for the simplicity of a brown, grey and beige palette. Irresistible with any shade.
Специфікація
    • French oak Classic Opale, Diva 139/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1005776
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Classic Opale, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1006162
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Classic Opale, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1019716
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-classic-opale-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівTimeless Natural Hues
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-07-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)12
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor