Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Classic Satin, Chevron
Panaget

Wood floor French oak Classic Satin, Chevron

A true classic of French flooring, its natural sheen imparts extraordinary elegance and brings the finest Gallic style into your home. Use different light sources to create unexpected changes in illumination – because when it comes to the geometry of flooring, nothing is set in stone.
Специфікація
    • French oak Classic Satin, Chevron 90 - Core HDF
      Item number: 1005742
      Length: 500 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-classic-satin-chevron
  • Сімейство продуктівChevron
  • Група продуктівTimeless Natural Hues
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-09-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)14
  • Ширина (мм)90
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)7.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor