Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto
Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto
Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto
    Panaget

    Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto

    A naturally beautiful finish recalling storm-tossed driftwood cast ashore after a long-forgotten shipwreck. This eco-friendly style offers an unusual degree of authenticity, with characterful flooring that makes no attempt to hide its knots, scratches and discolorations. It goes beautifully with a contemporary or minimalist interior.
    Специфікація
      • French oak Tradition Bois flotté, Alto 139*1210 - Core HDF
        Item number: 1017696
        Length: 1210 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoak-tradition-bois-flotte-alto
    • Сімейство продуктівAlto
    • Група продуктівTimeless Natural hues
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-09-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)12
    • Ширина (мм)139
    • Глибина (мм)1210
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)9.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Класифікація IFCFloor