Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Zenitude Amande, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Amande, Diva

A Panaget innovation, Amande Oil is an oiled finish, evoking both a certain softness and an obvious indulgence. Subtle and refined, it gives the French oak flooring a natural patina and a slightly bleached grain, enhancing all the characteristics of the wood. The perfect oil to catch the light and offer a real feeling of comfort.
Специфікація
    • French oak Zenitude Amande, Diva 139/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021339
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Amande, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021882
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Amande, Diva 184/14 Tongue & Groove - Core plywood
      Item number: 1021217
      Random lengths: 500 to 2000 mm


    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-zenitude-amande-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівTimeless Natural Hues
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-04-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)12
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor