Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Zenitude Miel, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Miel, Diva

Play up the golden aspect of the Miel finish, to reinforce the warm and woothing atmosphere of a media library. The acoustics of the room are optimised thanks to the absorption qualities of the wood and the glued installation of the wood floor. And silence is golden...
Специфікація
    • French oak Zenitude Miel, Diva 184 /12 clic
      Item number: 1021885
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-zenitude-miel-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівTimeless Natural Hues
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-02-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)12
  • Ширина (мм)184
  • Глибина (мм)495
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor