Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Zenitude Noisette, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Noisette, Diva

Which wood floor should you choose for your kitchen, play room, hotel room or office? A wood floor designed and manufactured in Brittany, sublimated by a Noisette finish, a safe bet. The thickness of the top layer, 2.5 or 3.4cm, will determine your choice.
Специфікація
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021960
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021961
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021962
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021963
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-zenitude-noisette-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівElegant Browns
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-02-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)12
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor