Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Zenitude Noisette, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Noisette, Herringbone

Noisette? That's the name of the matt lacquer finish. Herringbone? This is the name of the installation, characteristic of graphic motifs. 90? The width of the planks, in millimetres. This modern wood floor is particularly recommended for rooms with access to the outside (entrance hall, kitchen) or for professional use.
Специфікація
    • French oak Zenitude Noisette, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1022059
      Lengths: 8590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoak-zenitude-noisette-herringbone
  • Сімейство продуктівHerringbone
  • Група продуктівElegant Browns
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-02-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)12
  • Ширина (мм)90
  • Глибина (мм)590
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor