Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva

    If you love the charm of old wood floors that survive the course of time, this one is for you! The wide planks are in fact bordered by 2 aged chamfers, as if carved by hand. Proud of their imperfections, they are impregnated with a “Cuir” coloured finishing oil that gives them a very natural patina.
    Специфікація
      • French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006550
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoak-zenitude-origine-cuir-diva
    • Сімейство продуктівDiva
    • Група продуктівElegant Browns
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-01-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)12
    • Ширина (мм)139
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)7.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Класифікація IFCFloor