Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva

    This boudoir-inspired design exploits the harmony between the aged, bleached-effect floor and white walls. The white brings out the natural colour of the oak and delicately catches the light, while a romantic-looking beauty area is subtly enhanced by the floor.
    Специфікація
      • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006521
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006552
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoak-zenitude-origine-tufeau-diva
    • Сімейство продуктівDiva
    • Група продуктівDaylight Whites
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-01-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)12
    • Ширина (мм)139
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)7.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Класифікація IFCFloor