Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Zenitude Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Sable, Diva

    Appreciators of beautiful materials and meticulous details will be impressed by the brushed and oiled finish with a very natural appearance; slightly worn and bleached, this wood floor cannot pass unnoticed. With its 184 mm wide planks, both modern and authentic, it is suitable for new interiors, as well as for renovation projects.
    Специфікація
      • French oak Zenitude Sable, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017898
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Sable, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017917
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Sable, Diva 184/14 Tongue & Groove - Core HDF
        Item number: 1019280
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoak-zenitude-sable-diva
    • Сімейство продуктівDiva
    • Група продуктівTimeless Natural Hues
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-06-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)12
    • Ширина (мм)139
    • Глибина (мм)495
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)9.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Класифікація IFCFloor