Публікуйте свої продукти
Wood floor Walnut Satin, Diva
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Diva

Flooring that’s unique. The black veined core of American walnut gives this flooring a high decorative value. In fact, its warm colour and character almost make it an item of furniture in its own right – so give it plenty of opportunity to express itself. The flooring’s bold confidence works especially well with fuchsia and violet, and it’s also a good match for similar dark shades, such as yellowish brown, cinnamon, hazelnut and burnt sienna. ..
Специфікація
    • Walnut Satin, Diva139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1019718
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwalnut-satin-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівElegant Browns
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)14
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor