Публікуйте свої продукти
WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM
Panasonic Ventilation

WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan with a built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (110-130-150 CFM). The fan features an ECM Motor with SmartFlow® technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. It can be used to comply with the latest codes and standards. This fan is perfect for bathroom ventilation.

Специфікація
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110, 130, 150 CFM)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwhisperceiling-dc-fan-with-smartflow-110130150-cfm
  • Сімейство продуктівVentilation
  • Група продуктівFans
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-11-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Код за ETIMEC000532
  • Назва за ETIMFan
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Опис Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Заголовок OmniClassFans

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States

Схожі продукти