Публікуйте свої продукти
WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM
Panasonic Ventilation

WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

WhisperWarm® DC ceiling mount fan with heater provides easy code compliance for the professional, while the homeowner/occupant enjoys a warmer, more comfortable and HEALTHIER environment, with enhanced heating technology that quickly heats up any bathroom. Indoor comfortability is becoming more important in today’s environment and the WhisperWarm DC fan is the solution!

Специфікація
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fan/heater incorporates a powerful ECM motor with Smartflow™ Technology for optimum CFM output
    • Built-in 1600W Positive Temperature Coefficient (PTC) heater provides instant warm up for safe and reliable operation. Combined with a unique circulation grille with built-in diffuser, it provides even more advanced heating performance
    • Pick-A-Flow® (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation, even from below the ceiling
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwhisperwarm-dc-fan-with-heater-5080110-cfm
  • Сімейство продуктівVentilation
  • Група продуктівAtmosphere Dryer Exaust
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-11-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Код за ETIMEC000532
  • Назва за ETIMFan
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Опис Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Заголовок OmniClassFans

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка