Публікуйте свої продукти
24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12
Panduit

24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12

Used to support the 24x4 system by spanning two 1/2" existing threaded rod drops. Can be installed from above or below. Bracket is secured to each threaded rod with two split nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16" nut driver on slide clamps.

    Специфікація
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 32
      Overall Length (mm) - 812.8
      Overall Width (In.) - 3.9
      Overall Width (mm) - 99
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 24 x 4
      Overall Depth (mm) - 812.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер24x4-FiberRunner-Brackets-FR24TBE12
    • Сімейство продуктівElectrical
    • Група продуктівCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2011-02-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Опис Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL