Публікуйте свої продукти
FiberRunner® Inside Vertical 45° - FRIV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Inside Vertical 45° - FRIV4512X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fitting to create a 45° upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 45° angle fitting FROV4512X4YL to change level of a straight horizontal run. Includes split cover.

Специфікація
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.11
    Overall Length (mm) - 206
    Overall Width (In.) - 13.96
    Overall Width (mm) - 354.7
    Overall Height (In.) - 7.35
    Overall Height (mm) - 186.7
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - Included
    Fitting Type - Inside Vertical 45°
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfiberrunner-Inside-vertical-45-FRIV4512X4YL
  • Сімейство продуктівElectrical
  • Група продуктівCable Trays and Horizontal Racks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Опис Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL