Публікуйте свої продукти
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL

    6 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Специфікація
        • Specifications
          System Dimensions - 6x4
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 6.92
          Overall Length (mm) - 175.7
          Overall Width (In.) - 0.75
          Overall Width (mm) - 19
          Overall Height (In.) - 4.53
          Overall Height (mm) - 117.5
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Технічна специфікація
        • Унікальний номерfiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC6X4YL
        • Сімейство продуктівElectrical
        • Група продуктівCable Trays and Horizontal Racks
        • ТипObject (single object)
        • Дата публікації2011-02-07
        • Номер видання1
        Пов'язані
        • Матеріал основнийABS
        • Розроблено вUnited States
        • Виготовлено вUnited States
        Класифікація
        • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
        • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Опис Uniclass 2015Cable trays
        • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Номер OmniClass23-37 11 13
        • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
        • Код CSI UniFormat IID50
        • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL