Публікуйте свої продукти
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W4YL

Optional split cover for the four way cross fitting FRFWC12X4W4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Специфікація
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 12.96
      Overall Width (mm) - 329.3
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Cover Part Number —
      Fitting Type - Four Way Cross Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCSC12W4YL
    • Сімейство продуктівElectrical
    • Група продуктівCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2011-02-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Опис Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL