Публікуйте свої продукти
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch with a 6x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTSC12W6YL.

Специфікація
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRTSC12W6YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfiberrunner-horizontal-tee-FRT12X4W6YL
  • Сімейство продуктівElectrical
  • Група продуктівCable Trays and Horizontal Racks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Опис Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL