Публікуйте свої продукти
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA12X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA12X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC12YL.

    Специфікація
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 7.74
      Overall Length (mm) - 196.6
      Overall Width (In.) - 13.92
      Overall Width (mm) - 353.4
      Overall Height (In.) - 7.74
      Overall Height (mm) - 196.6
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROVRASC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical Right Angle
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA12X4YL
    • Сімейство продуктівElectronics
    • Група продуктівCable Transmission and Reception Equipment
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2011-02-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Опис Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL