Публікуйте свої продукти
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Provides secure, accessible route for cables spilling out from vertical tee to rack mounted equipment. Kit includes 6ft length of 4x4 capacity hinged duct, 6ft length of 4x4 hinged duct cover, one end cap for 4x4 hinged duct, three FZBA1.5X4 adjustable Z brackets, an adapter fitting, six WR4-C wire retainers and all required mounting hardware. Attaches directly to 6x4 and 4x4 vertical tee exit or FRLPR64 low profile reducer, Yellow.

Специфікація
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівCable Transmission and Reception Equipment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Опис Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL