Публікуйте свої продукти
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH

    The Panduit PatchRunner 2 Horizontal Cable Manager organizes and protects copper and fiber network cabling in any standard EIA 19in (483mm) rack or cabinet. Large front finger openings easily accommodate Category 6 and 6A cables, reducing installation time and maintenance costs. This manager matches depth for flush mount with PatchRunner 2 and PatchRunner 2 Enhanced vertical cable managers. Single-sided manager. Dual-hinged, magnetic front cover, 3RU, White, 1pc.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPR2HF3WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • Сімейство продуктівElectronics
    • Група продуктівCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код UNSPSC4322
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Опис Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 23 13
    • Заголовок OmniClassVertical Electrical Racks
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL