Публікуйте свої продукти
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-08-10AF
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQXO-08-10AF

8-fiber QN SFQ cassette, four LC duplex adapters to MTP

Специфікація
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 8
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - 8F MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM3
    Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Технічна специфікація
  • Унікальний номерQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-08-10AF
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-15
  • Номер видання1
  • Висота (мм)21
  • Ширина (мм)106
  • Глибина (мм)128
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolycarbonate
  • Матеріал допоміжнийComposite
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код UNSPSC4322
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Опис Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Номер OmniClass23-37 25 15
  • Заголовок OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment