Публікуйте свої продукти
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

The PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure provides a comprehensive architecture that allows up to 36" of active equipment depth to be mounted in a low-profile application. This lowprofile wall mount enclosure houses traditional horizontal equipment vertically on a wall and, in tandem, minimizes network infrastructure investment by providing a solution to eliminate a rack or cabinet (TR in a BOX and Micro Data Center). The structurally engineered design provides space for up to 36" of active equipment depth, has a premium static load rating of up to 400 lbs., and best-in-class thermal ratings to eliminate equipment failure.

Специфікація
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівComputer Network Equipment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-19
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)42
  • Ширина (у дюймах)28.5
  • Глибина (у дюймах)9.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPaint
  • Розроблено вUnited States
  • Вага нетто (у фунтах)77
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking