Публікуйте свої продукти
S PIR wall sandwich panel
S PIR wall sandwich panel
S PIR wall sandwich panel
    ARPANEL

    S PIR wall sandwich panel


    ARPANEL S PIR wall sandwich panels with polyisocyanurate foam core are distinguished by very good thermal insulation performance. The panel installation system and the appropriate profile of the panel joint make the wall sandwich panels extremely tight for the penetration of air, water vapour and rain. ARPANEL S PIR is an ideal solution for external wall cladding, partition walls and ceilings of production halls, warehouses, shopping and logistics centres, car dealerships, industrial facilities and buildings.

    Специфікація
    • Thickness [mm] 40 60 80 100
      Fastening system Standard Standard Standard Standard
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 9,6 10,4 11,2 11,9
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) 0,58 0,37 0,27 0,22
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL NPD E 15/EI 15 E 15/EI 15 E 30/EI 30/EW 30
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL NPD NPD E 20/EI 20/EW 20 E 30/EI 30/EW 30
      Acc. PN-EN 13501-2:2016 CEILING NPD EI 15 EI 15 EI 30
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2;-4) 25 (-2;-4) 25 (-2;-4) 25 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерs-pir-wall-sandwich-panel
    • Сімейство продуктівSandwich panels
    • Група продуктівWall sandwich panel
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-08-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyisocyanurate PIR
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEC011925
    • Назва за ETIMSandwich panel
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Опис Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Номер OmniClass23-15 13 19
    • Заголовок OmniClassWall Panels

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Болгарія
    Велика Британія
    Греція
    Данія
    Естонія
    Ірландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Люксембург
    Мальта
    Нідерланди
    Німеччина
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Швеція

    Схожі продукти