Публікуйте свої продукти
Tabique TC7
PanelSystem®

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерTC7
  • Сімейство продуктівSistema constructivo industrializado
  • Група продуктівTabiquería interior
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-31
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2900
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)70
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийFiber Glass
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)36
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Other Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код UNSPSC26
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit