Публікуйте свої продукти
AMI Aqua
Paola Lenti

AMI Aqua

3.0 з 5 зірок3.0(7 відгуки)
Struttura in acciaio inox, base in acciaio inox satinato con puntali in materiale plastico. Seduta fissa in poliuretano schiumato a freddo completa di cinghie elastiche per sedia e poltroncina; seduta sfoderabile e rimovibile con cinghie elastiche di molleggio integrate nella struttura in acciaio per poltrona e divani. L’intreccio che riveste la struttura è realizzato a mano in maglia tubolare Chain; per poltrona e divani è possibile abbinare l’intreccio con montanti realizzati in feltro in colori coordinati. I cuscini di seduta, sia fissi che rimovibili, sono disponibili in una selezione dei tessuti di collezione. E' necessario l’utilizzo di uno o più cuscini di appoggio.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAMI
  • Сімейство продуктівIndoor
  • Група продуктівSedute
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-01-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)450
  • Ширина (мм)650
  • Глибина (мм)500
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Схожі продукти

3.8 з 5 зірок 3.8 (68)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)