Публікуйте свої продукти
Parex Standard EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard EIFS, Metal Stud or CMU

Standard EIFS is classic EIF system. This system offers the base level of benefits available in EIFS; energy efficiency, light weight, versatile design, and economical installation. Typically utilizes adhesive attachment of EPS foam. The system can also be upgraded to use heavier weights of mesh to allow for superior impact resistance. Range of finish and color options provide for nearly unlimited design creativity.

CLICK FOR LEED INFORMATION

1"=R-3.8, 2"=R-7.6, 3"=R-11.4, 4"=R=-15.2
Технічна специфікація
  • Унікальний номерparex-eifs
  • Сімейство продуктівWall Cladding Sheets
  • Група продуктівExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-12-06
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти