Публікуйте свої продукти
PARISO LR - M
PARISO LR - M
    Parexlanko

    PARISO LR - M

    External thermal insulation composite system with rendering (ETICS) intended to be used on external walls made of concrete or masonry, for new or existing buildings. PARISO PSE - M is composed of a thin mineral base coat reinforced with a glass fibre mesh and applied onto mineral stone wool panels (one-density or dual-density) mechanically-fixed with anchors to the substrate. Various finishing coats are associated to the system: - Thick mineral rendering - Thin mineral renderings - Silicate renderings - Marble aggregates - Burnt-clay facing bricks - FR containing-organic renderings - FR containing-organic and siloxane rendering
    Специфікація
    • Thermal insulation Range of insulation thicknesses: 40 to 260 mm. Thermal resistance: 1.05 to 7.30 m².K/W. Wind load resistance The resistance increases with the number of anchors and the insulation thickness (40 to 260 mm) ; ETICS can be fixed with anchors IFXF or IFXV. The pull-through resistance is compared to the pull-off resistance of the anchors; the smallest value shall be greater than the wind load suction. Reaction to fire Range of classes from A2-s1, d0 to B-s1, d0, depending on the finishing coat. Impact resistance Range of use categories from III to I, depending on the selected finishing coat and the reinforced base coat configuration.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPARISO-LR-M
    • Сімейство продуктівInsulation
    • Група продуктівETICS - LR
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2017-12-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)1200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийInsulation
    • Матеріал допоміжнийMineral wool
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Номер OmniClass23-13 25 19 13 13
    • Заголовок OmniClassRock Wool Blanket Thermal Insulation
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Європа
    Франція