Публікуйте свої продукти
Pearl Mantels 550-56 Richmond 56-Inch MDF Fireplace Mantel
Pearl Mantels

Pearl Mantels 550-56 Richmond 56-Inch MDF Fireplace Mantel

  • Full mantel surround MDF with white paint - out of the box and ready to hang.
  • Inside dimensions of mantel opening 56 inches wide by 42 inches high.
  • 1 1/2" projection behind the mantel allows for easy installation over your non-combustible material such as marble or slate and scribe molding set included to finish the look and hide any gaps.
  • Ships in three pieces; Simple nuts and bolts assembly and mitered hanger board set up included for easy installation.
  • Look for the pearl inlay that graces the right hand side of the shelf as proof that you have received an authentic Pearl Mantel.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 550-56
    Item Weight: 165 pounds
    Package Dimensions: 81.5 x 17.5 x 13.8 inches
    Size: 56 Inch
    Color: White
    Style: Richmond
    Material: MDF

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPearl-Mantels-550-56-Richmond-56-Inch-MDF-Fireplace-Mantel
  • Сімейство продуктівHome Décor
  • Група продуктівMantel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
  • Ширина (у дюймах)56
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Заголовок OmniClassFireplaces

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати