Публікуйте свої продукти
Pearl Mantels 870-60-WSKY Reclaimed Solid Pine 60-Inch Shelf with Bracket
Pearl Mantels

Pearl Mantels 870-60-WSKY Reclaimed Solid Pine 60-Inch Shelf with Bracket

  • Reclaimed Solid Pine shelf & corbels with bracket in Whiskey finish.
  • For use in any room not just for the hearth.
  • Mounting bracket included. Screws included to attach corbels to bracket. Consult a Professional for installation of bracket.
  • Handmade, retaining the natural splits, knots and nail holes characteristic of its historical past.
  • Each piece is different and Hand crafted, appearance, Measurements and weight may vary from published information.

As Featured in Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 870-60-WSKY
    Item Weight: 80 pounds
    Product Dimensions: 62 x 13 x 11 inches
    Item model number: 870-60-WSKY
    Size: 60 Inch
    Color: Whiskey
    Style: Solid Pine
    Material: pine, wood
    Included Components: 60-Inch Reclaimed Solid Pine Shelf & Corbels with Bracket, Whiskey Finish

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPearl-Mantels-870-60-WSKY-Reclaimed-Solid-Pine-60-Inch-Shelf-with-Bracket
  • Сімейство продуктівHome Décor
  • Група продуктівMantel Shelf
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
  • Ширина (у дюймах)60
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Заголовок OmniClassFireplaces

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати