Публікуйте свої продукти
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Heavy Duty Cantilever

    Heavy duty reinforced support for the mounting on the wall, channel or ceiling mounted pendants of Megaband® cable ladder, Rejiband® wire mesh and Pemsaband® sheet trays. Recommended for very high loads. Available in widths of 300, 400, 500 and 600 mm. Made of steel and hot dip galvanised finish.

    Специфікація
    • - Suitable for supporting heavy duty loads in industrial intallations and environments.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet trays and Megaband® ladder. A single support for all trays and ladder. Reduction in the number of references.

      - Structural reinforcement, which reduces the twisting and increases the load capacity.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Hot dip galvanised finish (standard UNE-EN ISO 1461), suitable for outdoor installations and in aggressive environments. Corrosion resistance class 6.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • Сімейство продуктівPemsa Support System
    • Група продуктівSupports and Brackets
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-08-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Класифікація IFCMechanical Fastener
    • Код за ETIMEC001003
    • Назва за ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID5090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems
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
    2.4 з 5 зірок 2.4 (9)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)