Публікуйте свої продукти
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

A natural accessory for any locker room. Benches add permanent comfort and order to the floor plan arrangement.

Penco offers a choice of bench pedestal styles. Order two pedestals for standard benches 96” long or less; order three pedestals for benches over 96” long. The seat portion of ADA benches require a minimum of 4 pedestals, placed as shown in the photo of the Bench Bracket.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbench_pedastal_heavy_duty
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівChairs, Stools & Benches
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)304.8
  • Ширина (мм)914.4
  • Глибина (мм)241.3
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

Схожі продукти

3.4 з 5 зірок 3.4 (13)
4.5 з 5 зірок 4.5 (17)
2.6 з 5 зірок 2.6 (8)
4.5 з 5 зірок 4.5 (63)