Публікуйте свої продукти
LIQUID PL M3 BLACK
Performance iN Lighting

LIQUID PL M3 BLACK

Suspended round LED luminaire for indoors.
Специфікація
  • - Die-cast aluminium luminaire head and canopy, powder coated or with exclusive water lacquering. - Aluminium (M1 model) or steel (M2 + M3 model) suspension tube, powder coated or with exclusive water lacquering. - Flowing forms create a dynamically vibrant sculptural effect that remains suspended in time. The fitting is available with different light optics: - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny semi-mirroring glass (PLATIN) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in black glass (BLACK) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny opal white glass (WHITE) - Direct light distribution - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Dimmable via TouchDIM® - Sensor device available with task oriented PIR detector and daylight control - Special colour versions available upon request
Технічна специфікація
  • Унікальний номерliquid-pl-m3-black
  • Сімейство продуктівTechnical indoor
  • Група продуктівSuspended
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1500
  • Ширина (мм)599
  • Глибина (мм)599
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001743
  • Назва за ETIMPendant luminaire
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Заголовок OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія
Австрія
Азербайджан
Алжир
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Ангола
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Бенін
Вануату
Андорра
Бахрейн
Ботсвана
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Буркіна-Фасо
Гуам
Білорусь
Бруней
Бурунді
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Габон
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Гамбія
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Гана
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гвінея
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гвінея-Бісау
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Джибуті
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Екваторіальна Гвінея
Острів Норфолк
Данія
Індія
Еритрея
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Західна Сахара
Самоа
Італія
Камбоджа
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Камерун
Токелау
Литва
Китай
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Комори
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Ліван
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Лесото
Нідерланди
Макао
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Майотта
Португалія
Оман
Малаві
Росія
Острів Різдва
Малі
Румунія
Пакистан
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад

Схожі продукти