Публікуйте свої продукти
QUASAR 10 1NB+1WB
Performance iN Lighting

QUASAR 10 1NB+1WB

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Специфікація
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Secured diffuser in printed transparent flat glass - Polymer gasket - Stainless steel fastening screws and dowels - Built-in driver - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Технічна специфікація
  • Унікальний номерquasar-10-1nb-1wb
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівExterior wall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-08
  • Номер видання1
  • Висота (мм)100
  • Ширина (мм)100
  • Глибина (мм)100
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC002892
  • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Назва UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Заголовок OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія
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
4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
3.3 з 5 зірок 3.3 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (56)