Публікуйте свої продукти
ISOLATEK TYPE 300
Perlite Italiana

ISOLATEK TYPE 300

ISOLATEK Type 300 is a durable, gypsum based, wet mix, commercial
density Spray-Applied Fire Resistive Material (SFRM) designed to
provide fire protection to concealed floor and roof assemblies, steel
beams, columns, and joists in building construction projects.
In addition to fire resistance, ISOLATEK Type 300 also provides thermal
benefits. As a thermal insulator, it is effective in reducing heat loss,
particularly when applied to the underside of a roof deck. The R-value
added by ISOLATEK Type 300 may also allow a reduction in roof
insulation.
ISOLATEK Type 300 is very cost effective; requiring less material
to achieve required fire ratings and offers the best fire resistance
performance per unit thickness in its class.

Специфікація
  • For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at protezionealfuoco@perlite.it.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерisolatek-type_300
  • Сімейство продуктівIsolatek
  • Група продуктівTYPE 300
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_83
  • Опис Uniclass 2015Spray-applied fireproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 23 82
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireproof Gypsum Plastering
  • Номер OmniClass23-13 25 11
  • Заголовок OmniClassFireproofing

Доступність регіону

Європа
Італія

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.2 з 5 зірок 4.2 (71)
4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
4.7 з 5 зірок 4.7 (17)
4.7 з 5 зірок 4.7 (24)