Публікуйте свої продукти
ISOLATEK TYPE MII (OIL&GAS)
Perlite Italiana

ISOLATEK TYPE MII (OIL&GAS)

ISOLATEK Type M-II is a single package, factory controlled Spray-Applied Fire Resistive Material (SFRM) recommended for use in petrochemical facilities, refineries, nuclear/power plants, and tunnels. ISOLATEK Type M-II can be a spray texture or smooth trowel finished and requires only the addition of water as an activator. Tested and developed for fire protection of external structural steel components such as tanks, support legs and saddles, piperacks, vessel skirts, sphere legs or interior situations where higher levels of abrasion resistance are necessary. ISOLATEK Type TG is specifically developed only for trowel application in areas where spraying is impractical or not permitted.

Специфікація
  • For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at protezionealfuoco@perlite.it.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерisolatek-typemii-o-g
  • Сімейство продуктівIsolatek
  • Група продуктівTYPEMII O&G
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_83
  • Опис Uniclass 2015Spray-applied fireproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 81 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Fireproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 11 15 13
  • Заголовок OmniClassCementitious Fireproofing

Доступність регіону

Європа
Італія