Публікуйте свої продукти
PERLICAL
Perlite Italiana
Заархівовано

PERLICAL

Low density concrete screed


Специфікація
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Технічна специфікація
  • Унікальний номерperlical
  • Сімейство продуктівFloor
  • Група продуктівPERLICAL
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201403 34 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Low Density Concrete
  • Номер OmniClass23-13 15 11 17
  • Заголовок OmniClassLow Density Concretes
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction