Публікуйте свої продукти
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
    Pfleiderer Deutschland

    Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF

    High-density thin fibreboard with uniform layering, good stability and decorative melamine facing on both sides.
    Специфікація
    • Areas of application: Back panels, drawer bottoms, blinds, partition walls in trade fair construction, shop fitting, interior design, caravan and motor vehicle construction. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDecoBoard-HDF-5-mm
    • Сімейство продуктівMelamine faced boards
    • Група продуктівDecoBoard
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2020-10-13
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF board
    • Матеріал допоміжнийLaminated Paper
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Sheet Materials
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код за ETIMEC003058
    • Назва за ETIMFibre- / chipboard
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Опис Uniclass 2015Wood-based boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Заголовок OmniClassWall Coverings

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія
    Åland Islands
    Bahrain
    Australia
    Albania
    China
    New Zealand
    Andorra
    Japan
    Austria
    Qatar
    Belgium
    Singapore
    Bosnia and Herzegovina
    Taiwan
    Bulgaria
    United Arab Emirates
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Liechtenstein
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Portugal
    Romania
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom
    Vatican City
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit