Публікуйте свої продукти
Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal Compact XTreme plus, black core 10 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Специфікація
    • Areas of application: For unusual furniture and interior concepts in the home and contract sectors, in leisure and spa facilities, in shop design, in catering, as well as in humid and wet conditions in which particular robustness, durability and high hygienic standards including aesthetics are required of the material. The material is suitable for open edge solutions as well as for engraving for individual 3D effects.

      Product features: easy care; anti-fingerprint; food harmless; high scratch resistance; low swelling / moisture resistant; high impact resistance

      PEFC™ quality available: yes

      RAL UZ 76 – Blue Angel: yes

      Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

      Formaldehyde emission class: E1

      Product standard: produced acc. to EN 438-4

      Formats: 4100 mm x 1300 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDuropal-Compact-XTreme-plus-black-core-10-mm
    • Сімейство продуктівCompact laminates
    • Група продуктівDuropal HPL Compact
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2020-10-07
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)10
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Sheet Materials
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCPanelboards
    • Код UNSPSC39121103
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Опис Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Код CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Номер OmniClass23-13 19 13
    • Заголовок OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія
    Åland Islands
    Bahrain
    Australia
    Albania
    China
    New Zealand
    Andorra
    Japan
    Austria
    Qatar
    Belgium
    Singapore
    Bosnia and Herzegovina
    Taiwan
    Bulgaria
    United Arab Emirates
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Liechtenstein
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Portugal
    Romania
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom
    Vatican City
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit