Публікуйте свої продукти
PrimeBoard XTreme P3 19 mm
PrimeBoard XTreme P3 19 mm
PrimeBoard XTreme P3 19 mm
PrimeBoard XTreme P3 19 mm
PrimeBoard XTreme P3 19 mm
PrimeBoard XTreme P3 19 mm
    Pfleiderer Deutschland

    PrimeBoard XTreme P3 19 mm

    Melamine resin faced chipboard for damp areas with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Специфікація
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; low swelling / moisture resistant; Easy to use and machine FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPrimeBoard-P3-19-mm
    • Сімейство продуктівLacquered boards
    • Група продуктівPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2020-10-08
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)19
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMFC board
    • Матеріал допоміжнийAcrylate
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Sheet Materials

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія
    Åland Islands
    Bahrain
    Australia
    Albania
    China
    New Zealand
    Andorra
    Japan
    Austria
    Qatar
    Belgium
    Singapore
    Bosnia and Herzegovina
    Taiwan
    Bulgaria
    United Arab Emirates
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Liechtenstein
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Portugal
    Romania
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom
    Vatican City
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit