Публікуйте свої продукти
Double entrance door aluminium
Double entrance door aluminium
Double entrance door aluminium
Double entrance door aluminium
    PIERRET

    Double entrance door aluminium

    Les portes ZENITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.

    - Système 88 mm - Profondeur dormant / ouvrant : 88 mm / 88 mm

    - Rupture de pont thermique en ABS / ouvrant : 49 mm / 40 mm

    - Système d’étanchéité 3 joints avec joint central sur l'ouvrant

    - Ferrure de sécurité 5 points dont 2 crochets KFV Siegenia

    - Charnières 130 kg fines et réglables 3D

    - Profils spécifiques avec clamage à 8 empreintes par angle

    - Épaisseur parois : 2,0 mm

    - Vitrage : 24mm - 28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm


    - Panneaux aux proportions adaptées aux dimensions de l’ouvrant

    - Design pur

    - Choix parmi plus de 60 modèles

    - Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs dont 16 combinaisons standard

    - Joints discrets - Noir


    - Adapté pour la pose en neuf et en rénovation

    Специфікація
    • -Ud de 1,9 à 0,9 W/m2.K

      -Classe RC (retardataire effraction) : 1 - 2 (Option)

      -Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpe2-frappe-tier-alu
    • Сімейство продуктівPortes
    • Група продуктівEntrée
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Люксембург
    Нідерланди
    Франція
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)