Публікуйте свої продукти
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    4.3 з 5 зірок4.3(28 відгуки)

    Les portes-fenêtres MOVITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.

    - Système portefeuille 88 mm avec ouvrant 44 mm

    - Barrettes polyamide 49 mm dormant / 40 mm ouvrant

    - Système d’étanchéité : 2 joints

    - Vantail jusque 150 kg avec roulettes réglables

    - Quincaillerie de sécurité 4 points

    - Épaisseur parois : 1,6 mm

    - Vitrage : 28 mm

     

    - Clair de jour maximal

    - 2 vantaux mobiles en standard

    - Drainage invisible

    - Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs

      dont 16 combinaisons standard

    - Joints discrets – Noir


    - Adapté pour la pose en neuf et en rénovation

    Специфікація
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpf2-coul-alu
    • Сімейство продуктівPorte-fenêtres
    • Група продуктівCoulissante
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Люксембург
    Нідерланди
    Франція
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)