Публікуйте свої продукти
Chip Chair
Piiroonen

Chip Chair

The extreme lightness and clean minimalistic shape of the CHIP chair attracts worldwide interest from professionals who furnish public spaces. The chair’s seat and back rest are made of thin, shaped birch veneers and a special steel frame, which make this chair light, yet durable. The chair is available in many different melamine colours and several real wood veneers.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерChip_chair
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівChairs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-12-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)790
  • Ширина (мм)550
  • Глибина (мм)500
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вFinland
  • Виготовлено вFinland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
1.8 з 5 зірок 1.8 (22)
4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)