Публікуйте свої продукти
Tabique Simple Isover-Placo® 120(90) BA15+90LM+BA15 c 400
Placo®

Tabique Simple Isover-Placo® 120(90) BA15+90LM+BA15 c 400

Isover-Placo® solutions provide construction systems that comply with the requirements established in the CTE for standard systems.
Специфікація
  • Main features Flexible construction systems, allowing adaptation to any type of project. Accepts any type of finish. Easy, clean, and quick to install. Effective thermal and acoustic insulation. Fire protection.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtabique-simple-isover-placo-120-90-ba15-90lm-ba15-c-400
  • Сімейство продуктівTabiques
  • Група продуктівIsover-Placo® Standard Systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-08-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall