Публікуйте свої продукти
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27
Placo do Brasil

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8 з 5 зірок3.8(6 відгуки)
Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
Специфікація
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcontinuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Сімейство продуктівceiling
  • Група продуктівPerformance
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-03-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
  • Вага нетто (кг)12.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Класифікація IFCCeiling
  • Назва UNSPSCDrywall
  • Код UNSPSC30161503
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Опис Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Номер OmniClass23-15 19 23
  • Заголовок OmniClassCeilings
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія