Публікуйте свої продукти
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
    Placo do Brasil

    FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100

    Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.
    Специфікація
    • The Placo Fire Resistant wall system consists of Placo fire plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfire_150-90-600-2rf15-2rf15-br-lv100
    • Сімейство продуктівWall
    • Група продуктівFire Resistence
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-02-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)4.3
    • Глибина (мм)150
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    • Вага нетто (кг)51.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCDrywall
    • Код UNSPSC30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 82
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Fireproofing
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія