Публікуйте свої продукти
HYDRO Wall 140-90-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 140-90-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 140-90-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV100
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 140-90-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV100

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Специфікація
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhydro_140-90-400-2st125-st125-ru125-br-lv100
    • Сімейство продуктівWall
    • Група продуктівMoisture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)4.6
    • Глибина (мм)140
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    • Вага нетто (кг)38.25
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCDrywall
    • Код UNSPSC30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія