Публікуйте свої продукти
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Специфікація
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhydro_95-70-400-ru125-ru125-br-lv70
    • Сімейство продуктівWall
    • Група продуктівMoisture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3.3
    • Глибина (мм)95
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    • Вага нетто (кг)21.35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCDrywall
    • Код UNSPSC30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія